LED-työvalo WS 540:lle

Til.nro: AS 4051105

Pöytälevyyn tapahtuvaan kiinnitykseen, puristimella.

Til.nro:
AS 4051105
Tuotekuvaus
Pöytälevyyn tapahtuvaan kiinnitykseen, puristimella.
Hyödyt
Voimakasvaloinen, häikäisemätön ja vilkkumaton valaistus, homogeeninen ja varjoton
Valittavissa oleva värilämpötila neutraalin valkoisen kautta lämpimästä valkoisesta päivän valon valkoiseen edistää keskittymiskykyä ja vähentää väsymisilmiöitä
Erinomainen värintoisto ja voimakas kontrasti
Alumiinijousivarsi ja 3D-päänivel, käännettävä ja kiinnitettävissä valonlähteen vapaaseen kohdistukseen
Tekniset tiedot
Jousivarsi: pituus 970 mm
Värintoisto: 94 – 98 Ra
Säteilykulma: 100°
Materiaali
Valaisinkotelo: alumiinia
Himmennys: Macrolon
Toimitus
LED-työvalo
Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho
26 W
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntämahdollisuudet
Pistokkeen verkkolaite (CEE 7/16) ja AC-adapteri
Valonlähde
84 SMD LED-valaisinta
Suojausluokka
III (SELV)
Valovirta
2 930 lm
Sopii tilausnumerolle
4051.100
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...40 °C
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat
Leveys: 545 mm
Korkeus: 90 mm
Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,5 kg
Bruttopaino
4,2 kg
Tullitariffinimike
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Tuotekuvaus
LED-työvalo WS 540 -työasemaan, himmennettävä, 230 V/50 Hz
Dokumentaatiot
Ohjeet