- Til.nro:
- AS 4051107
- Tuotekuvaus
- WS 540:n pystysuoraan kiinnitystukeen tapahtuvaan kiinnitykseen sekä pienosien ja lisävarusteiden säilytykseen.
- Tekniset tiedot
- Laatikonpitimen mitat (L x K x S): 110 x 350 x 15 mm
- Säilytyslokeron mitat (L x K x S): 100 x 85 x 160 mm
- Materiaali
- Pidin: teräslevy
Säilytylokero: muovia
- Väri
- Pidin: RAL 7016
Säilytyslokero: keltainen
- Toimitus
- Laatikonpidin
3 säilytyslokeroa
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,4 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
-
Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories