Yksilölliseen kokoonpanoon sekä WS 540:n laajentamiseen. Adapterikulmaa tarvitaan ylimääräisten pystysuorien kiinnitystukien asennukseen, ja sen avulla mahdollistuu eri asennusmahdollisuudet leveydellä 50 – 400 mm.
- Til.nro:
- AS 4051108
- Tuotekuvaus
- Yksilölliseen kokoonpanoon sekä WS 540:n laajentamiseen. Adapterikulmaa tarvitaan ylimääräisten pystysuorien kiinnitystukien asennukseen, ja sen avulla mahdollistuu eri asennusmahdollisuudet leveydellä 50 – 400 mm.
- Tekniset tiedot
- Ovenpielen mitta (L x K) 483 x 383 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 3,9 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars