Mini-PC:n turvalliseen sijoittamiseen WS 540-asemaan. Pidike kiinnitetään vasemmalle puolelle työpöydän alle.
- Til.nro:
- AS 4051110
- Tuotekuvaus
- Mini-PC:n turvalliseen sijoittamiseen WS 540-asemaan. Pidike kiinnitetään vasemmalle puolelle työpöydän alle.
- Tekniset tiedot
- Mitat (L x K x S): 70 x 235 x 200 mm
- Yksilöllisesti 60 mm:iin asti säädettävissä
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Mini-PC-pidike
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,3 kg
- Bruttopaino
- 4 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell