Kennopidike WS 540:lle

Til.nro: AS 4051111

Enintään neljän, Wire Terminal WT -johdinkeskuksen esivalmistetuilla johtimilla varustettujen johdinkasettien kiinnitykseen.

Til.nro:
AS 4051111
Tuotekuvaus
Enintään neljän, Wire Terminal WT -johdinkeskuksen esivalmistettuilla johtimilla varustettujen johdinkasettien kiinnitykseen.
Hyödyt
Yleiskäyttöinen kaikkiin pystysuuntaisiin kiinnitystukiin
Tekniset tiedot
Mitat (L x K x S): 330 x 200 x 35 mm
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7016
Toimitus
Kennopidike
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle
4051.100
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,6 kg
Tullitariffinimike
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Tuotekuvaus
Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires
Dokumentaatiot
Ohjeet