Käsikäyttöisten laitteiden tai juomien turvalliseen säilyttämiseen. Työkaluteline kiinnitetään WS 540:n pöytälevyyn.
- Til.nro:
- AS 4051113
- Tuotekuvaus
- Käsikäyttöisten laitteiden tai juomien turvalliseen säilyttämiseen. Työkaluteline kiinnitetään WS 540:n pöytälevyyn.
- Tekniset tiedot
- Mitat (L x K x S): 140 x 87 x 200 mm
- Käyttöalueet
- Asennuspidike käsikäyttöisille laitteille, kuten akkuruuvain, kuumailmakuivain tai juomapullot
- Käsilaitteille, joiden halkaisija on enintään 80 mm
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Työkalunpidin, pyöreä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,7 kg
- Bruttopaino
- 0,9 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop