Tarkka johdinohjaus, enintään 8 eri johdinta varten. Asennus pystysuoraan kiinnitystukeen.
- Til.nro:
- AS 4051120
- Tuotekuvaus
- Tarkka johdinohjaus, enintään 8 eri johdinta varten. Asennus pystysuoraan kiinnitystukeen.
- Hyödyt
- Yksilöllisesti korkeussäädettävä kiinnitystukeen
- Lankojen optimaalinen käyntiominaisuus
- Tekniset tiedot
- Mitat (L x K x S): 130 x 263 x 322 mm
- Syvyydenasetus suoraan langanohjauksesta enintään 100 mm
- Lankojen ohjaus 0,5 – 2,5 mm² mahdollista
- Materiaali
- Asennuspidike: teräslevy
Rulla ja langanohjaus: muovia - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,3 kg
- Bruttopaino
- 1,8 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Tuotekuvaus
- Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar