- Til.nro:
- AS 4051121
- Tuotekuvaus
- Tarkka johdinohjaus, enintään 8 eri johdinta varten. Asennus vasempaan laitekannattimeen.
- Hyödyt
- Paras mahdollinen langanohjaus katkaisuautomaattiin C8+
- Lankojen optimaalinen käyntiominaisuus
- Tekniset tiedot
- Mitat (L x K x S): 129 x 190 x 169 mm
- Lankojen ohjaus 0,5 – 2,5 mm² mahdollista
- Materiaali
- Asennuspidike: teräslevy
Rulla ja langanohjaus: muovia
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,8 kg
- Bruttopaino
- 2 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Tuotekuvaus
-
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support