Säädettävä tuki keikahtamisvaaran välttämiseksi yksipuolisella kuormalla.. Soveltuu vasempaan ja oikeaan laitekannattimeen sekä pystysuoraan kiinnitystukeen.
- Til.nro:
- AS 4051124
- Tuotekuvaus
- Säädettävä tuki keikahtamisvaaran välttämiseksi yksipuolisella kuormalla. Soveltuu vasempaan ja oikeaan laitekannattimeen sekä pystysuoraan kiinnitystukeen.
- Materiaali
- Teräs
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- Suurin kantokyky 70 kg
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Mitat
- Leveys: 56 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 37 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 1 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Tuotekuvaus
- Eri asentoihin säädettävä tuki keikahdusvaaran välttämiseksi yksipuolisen kuormituksen yhteydessä