Johtimien liitäntäautomaatilla Wire Terminal WT L5 B voidaan työstää johtimia, joiden poikkipinta-ala on 0,5–2,5 mm². Prosessiin sisältyvät johdon katkaisu pituuteen, kuorinta, puristusliitosten tekeminen sekä projektikohtainen johtojen merkintä. Valmiit johtimet toimitetaan tilauskohtaisesti johdinnippuina. Vaihtoehtoisesti johtimen luovutus on mahdollista myös johtimen poistona.
- Til.nro:
- AS 4051191
- Rakenne
- Wire Terminal WT L5 B (johdinautomaatti)
- Tuotekuvaus
- Johtimien liitäntäautomaatilla Wire Terminal WT L5 B voidaan työstää johtimia, joiden poikkipinta-ala on 0,5–2,5 mm². Prosessiin sisältyvät johdon katkaisu pituuteen, kuorinta, puristusliitosten tekeminen sekä projektikohtainen johtojen merkintä. Valmiit johtimet toimitetaan tilauskohtaisesti johdinnippuina. Vaihtoehtoisesti johtimen luovutus on mahdollista myös johtimen poistona.
- Hyödyt
- Tehokkuus lisääntyy, kun tuotanto on mahdollista toteuttaa lajitelluissa johdinnipuissa
- Yhdistetty erä voidaan irrottaa tuotannon ollessa käynnissä
- Tukee eri toimipaikoissa toteutettavaa johdotusprosessia
- Yksinkertaistettu johdotusprosessi, jossa auttaa vaihekohtainen Eplan Smart Wiring -toiminnon ohje
- Tekniset tiedot
- 5 johdonpääteholkkien läpivientiä tukien kautta
- Puristusalue 0,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.) ja 10 mm (0,39 in.)
- Puristusalue 0,75 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
- Puristusalue 1 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
- Puristusalue 1,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
- Puristusalue 2,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
- Wire Terminal WT L:llä voidaan työstää johtimia, joiden pituus on 150 mm – 10 m
- Johtimen luovutus johdinnippuna
- Wire Terminal WT L voi kerätä johdinvetoryhmän
- Toimitus
- Koneen runko ja kotelo
Ohjausyksikkö
1 x heiluripääastia WT 16, 0,5 mm²
2 x heiluripääastia WT 20, 0,75/1,0 mm²
2 x heiluripääastia WT 29, 1,5/2,5 mm²
WT-johdinnippumoduuli
10 rullaa WT-sidontanauhaa à 50 m - Muokattava materiaali
- Hieno kuparijohtimet EN 60228:n / VDE 0295:n luokan 5 mukaan
- Monisäiekaapelin holkit, joissa muovikaulus DIN 46228-4:n ja Multinormin mukaan
- Ohje
- Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Wire Terminalin vakiotoimituksen piiriin kuuluvat saksan ja englannin kielet
- Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Konevalinnat
- WT Tube 12 -johdinteline (4051.218)
- WT-tulostin IQ.JET, musta 4051281
- WT-tulostin IQ.JET, valkoinen 4051280
- Liitännät
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Tehontarve (noin)
- 1 kW
- Tahtiaika
- 11 s
- Johtimia tunnissa noin
- 320
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 2.170 mm
Korkeus: 1.870 mm
Syvyys: 1.080 mm - Tullitariffinimike
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Tuotekuvaus
- Johtimien liitäntäautomaatti Wire Terminal WT L5 B (johdinautomaatti)