Johdinautomaatti Wire Terminal WT L

Til.nro: AS 4051193

Johtimien liitäntäautomaatilla Wire Terminal WT L10 R voidaan työstää johtimia, joiden poikkipinta-ala on 0,5–6 mm². Prosessiin sisältyvät johdon katkaisu pituuteen, kuorinta, puristusliitosten tekeminen sekä projektikohtainen johtojen merkintä. Johdinkiskot ohjaavat valmiit johtimet oikeaan järjestykseen. Vaihtoehtoisesti johtimen luovutus on mahdollista myös johtimen poistona.

Til.nro:
AS 4051193
Rakenne
Wire Terminal WT L10 R (johdinkiskojärjestelmä)
Tuotekuvaus
Johtimien liitäntäautomaatilla Wire Terminal WT L10 R voidaan työstää johtimia, joiden poikkipinta-ala on 0,5–6 mm². Prosessiin sisältyvät johdon katkaisu pituuteen, kuorinta, puristusliitosten tekeminen sekä projektikohtainen johtojen merkintä. Johdinkiskot ohjaavat valmiit johtimet oikeaan järjestykseen. Vaihtoehtoisesti johtimen luovutus on mahdollista myös johtimen poistona.
Hyödyt
Täydellinen verkotus E-CAD-työkalusta koko valmistusprosessiin
Jatkuvasti korkeinta laatua
Johdinkiskojärjestelmän, johdinnipun tai Wire Handling Systemin valmistetut johtimet voidaan työstää Eplan Smart Wiring -työkalulla kytkentäkaapin johdotuksen seuraavassa prosessivaiheessa.
Kokonaisvaltainen prosessin optimointi
Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
Uuden teknologian puristusautomaatin käyttö erilaisille johdonpääteholkkipituuksille 8–18 mm, sis. portaattoman osittaisen ja täydellisen irrotuksen
Johtimen turvallinen läpivienti johtimien uuden säilytys- ja ohjausjärjestelmän kautta ml. pikalukkomekanismi
Helppo käyttö suuren 24":n kosketusnäytön avulla
Mahdollistaa joustavan ja nopean reagoinnin projektissa tapahtuvaan muutokseen
Virheiden minimointi myös myöhemmissä prosesseissa
Takaisinmaksuaika 2,5 vuotta alkaen 150 kaappia vuodessa
Johdinliitännän valmistusprosessi nopeutuu jopa 11-kertaiseksi
Rittal Wire Terminalin ja Eplan Smart Wiringin yhdistelmällä voit säästää jopa 50 % aikaa
Johtimien optimaalinen ja tarpeenmukainen merkintä
Tekniset tiedot
10 johdonpääteholkkien läpivientiä tukien kautta
Puristusalue 0,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.) ja 10 mm (0,39 in.)
Puristusalue 0,75 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
Puristusalue 1 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) ja 12 mm (0,47 in.)
Puristusalue 1,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
Puristusalue 2,5 mm²: Puristinpituus 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
Puristusalue 4 mm²: Puristinpituus 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
Puristusalue 6 mm²: Puristinpituus 12 mm (0,47 in.) ja 18 mm (0,71 in.)
Wire Terminal WT L:llä voidaan työstää johtimia, joiden pituus on 150 mm – 10 m
Wire Terminal WT L voi kerätä johdinvetoryhmän
Johtimen luovutus johdinkiskomakasiiniin
Enintään 5 johdinkiskoa johtimien luovutukseen
Toimitus
Koneen runko ja kotelo
Ohjausyksikkö
1 x heiluripääastia WT 16, 0,5 mm²
3 x heiluripääastia WT 20, 0,75/1,0 mm²
3 x heiluripääastia WT 29, 1,5/2,5 mm²
3 x heiluripääastia WT 43, 4,0/6,0 mm²
Muokattava materiaali
Hieno kuparijohtimet EN 60228:n / VDE 0295:n luokan 5 mukaan
Monisäiekaapelin holkit, joissa muovikaulus DIN 46228-4:n ja Multinormin mukaan
Ohje
Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Wire Terminalin vakiotoimituksen piiriin kuuluvat saksan ja englannin kielet
Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Konevalinnat
WT Tube 12 -johdinteline (4051.218)
WT-tulostin IQ.JET, musta 4051281
WT-tulostin IQ.JET, valkoinen 4051280
Liitännät
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ohjausjännite (DC)
24 V
Tehontarve (noin)
1 kW
Tahtiaika
11 s
Johtimia tunnissa noin
320
Pohjapinta-ala
Leveys: 2.170 mm
Korkeus: 1.870 mm
Syvyys: 1.080 mm
Tullitariffinimike
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Tuotekuvaus
Johtimien liitäntäautomaatti Wire Terminal WT L10 R (johdinkiskojärjestelmä)