Puristusautomaatti L8

Til.nro: AS 4050452

Sähkö-pneumaattinen kuorinta- ja puristusautomaatti irrallisille eristetyille johdinholkeille.

Til.nro:
AS 4050452
Rakenne
Kosketusnäyttö
Tuotekuvaus
Sähkö-pneumaattinen kuorinta- ja puristusautomaatti irrallisille eristetyille johdinholkeille.
Hyödyt
Helppo käyttää
Eristettyjen päätehylsyjen turvallinen ja nopea käsittely
Automaattisen työkaluvaihdon ansiosta ei varusteluaikaa
Erikoisjohtimien työstäminen mahdollista
Yksinkertainen ja nopea asennus
Läpimittojen automaattinen tunnistus
Tekniset tiedot
Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Puristuspituus 8 mm (0,31 in.)
Ohjauspituus 35 mm (1.378 in.)
Erikoiskokoisten, muovikauluksella varustettujen päätehylsyjen muokkaus mahdollista
Toimitus
Puristusautomaatti L8
1 tärykuljetinsäiliö 0,5–1,5 mm²
1 tärykuljetinsäiliö 1,5–2,5 mm²
Ohje
Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
Mitat
Leveys: 390 mm
Korkeus: 460 mm
Syvyys: 330 mm
Paineilmaliitäntä
5,5 bar
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Näennäisteho
110 VA
Puristus
Trapezoid
Tahtiaika
1,5 s
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
34,6 kg
Bruttopaino
34,67 kg
Tullitariffinimike
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Tuotekuvaus
Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²
Dokumentaatiot
Ohjeet