Sähköinen kuorinta- ja puristusautomaatti nauhassa oleville johdinholkeille.
- Til.nro:
- AS 4050454
- Rakenne
- Kosketusnäyttö
- Tuotekuvaus
- Sähköinen kuorinta- ja puristusautomaatti nauhassa oleville johdinholkeille.
- Hyödyt
- Helppo käyttää
- Nopea säätö
- Joustava käyttö verstaalla
- Kulutusosien nopea vaihto
- Tekniset tiedot
- Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Puristuspituus 8 mm (0,31 in.)
- Ohjauspituus 40 mm (1.57 in.)
- Ohje
- Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
- Mitat
- Leveys: 288 mm
Korkeus: 230 mm
Syvyys: 345 mm - Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Näennäisteho
- 100 VA
- Puristus
- Trapezoid
- Tahtiaika
- 1,8 s
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16 kg
- Bruttopaino
- 16 kg
- Tullitariffinimike
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Tuotekuvaus
- Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²