Sähköpneumaattinen puristusautomaatti, jossa on 5-kertainen lipas halkaisijaltaan monenlaisten rullaholkkien ja eristettyjen johtopääteholkkien työstämiseen.
- Til.nro:
- AS 4050456
- Rakenne
- Kosketusnäyttö
Johtimen poikkipinnan valinta kosketusnäytöllä
Telineesen asennettavissa enintään 23 000 johdinpääteholkkia - Tuotekuvaus
- Hyödyt
- Helppo käyttää
- Eristettyjen päätehylsyjen turvallinen ja nopea käsittely
- Automaattisen työkaluvaihdon ansiosta ei varusteluaikaa
- Yksinkertainen ja nopea asennus
- Johdonpääteholkkien vaihto ei ole viisinkertaisen lippaan ansiosta välttämätöntä
- Tekniset tiedot
- Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Puristinpituus 8 ja 10 mm
- Sisäänvientipituus 27 mm (1,06 tuumaa)
- Ohje
- Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
- Mitat
- Leveys: 335 mm
Korkeus: 565 mm
Syvyys: 485 mm - Paineilmaliitäntä
- 5,5 bar
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Näennäisteho
- 16 VA
- Puristus
- Trapezoid
- Tahtiaika
- < 2 s
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 24,8 kg
- Bruttopaino
- 25,4 kg
- Tullitariffinimike
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Tuotekuvaus
- RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules