Wire Cart -johdinkiskovaunu voidaan varustaa jopa kahdeksalla Rittal Wire Terminalin johdinkiskolla.
- Til.nro:
- AS 4051050
- Rakenne
- Sisältää työkalupidikkeen vasemmalla ja oikealla puolella
Mahdollisuus tabletin tai näytön sovittamiseen johdininformaatioiden digitalisointia varten
Integroitu säilytysjärjestelmä lisäjohtimien ja materiaalien käyttöä varten - Tuotekuvaus
- Wire Cart -johdinkiskovaunu voidaan varustaa jopa kahdeksalla Rittal Wire Terminalin johdinkiskolla. Näin johtimet voidaan työstää projektikohtaisesti suoraan kytkentäkaappien johdotuksen tarkoitetulla työpisteessä..
- Hyödyt
- Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjausrullien avulla
- Projektikohtainen käyttöönotto myöhemmille prosesseille
- Myöhempien johdotusprosessien tuki
- Rivitettyjen johtimien nopea ja tehokas työstö
- Manuaalisten johdotustyöpisteittesi optimointi
- Tekniset tiedot
- Enintään 8 johdinmakasiinia
- Suurin sallittu kokonaispaino 100 kg
- Suurin sallittu kuorma yleiskuvaruutupidikkeellä 3 kg
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.024
- 4051.036
- Mitat
- Leveys: 640 mm
Korkeus: 1.500 mm
Syvyys: 700 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 44,5 kg
- Bruttopaino
- 54 kg
- Tullitariffinimike
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Tuotekuvaus
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro