Puhdistusasema

Til.nro: AS 4051031

Puhdistusasema on erityinen laitteisto, joka on tarkoitettu WT C Wire Terminalin tulostuspäiden puhdistuksen suorittamiseen.

Til.nro:
AS 4051031
Rakenne
Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaatille
Tuotekuvaus
Puhdistusasema on erityinen laitteisto, joka on tarkoitettu WT Wire Terminalin tulostuspäiden puhdistuksen suorittamiseen.
Hyödyt
Helppo asentaa Wire Terminal WT:hen
Optimaalinen kiinnityslaite ja siirtomahdollisuudet Wire Terminalin painopään puhdistukselle
Painepäiden yksinkertainen puhdistusmenetelmä
Tukee painopäiden päivittäistä puhdistusta
Toimitus
Puhdistusasema
Ruuvattava malja mustepulloille
Maljapidike
Painepääpidike
Kiinnityspuristin Wire Terminaliin asentamista varten
Kääntöputki
Maadoituskaapeli, jossa kannakkeet
Ohje
Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Sopii tilausnumerolle
4051210
4051205
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,5 kg
Tullitariffinimike
84669340
EAN
4028177960480
Tuotekuvaus
Puhdistusasema asennettavaksi Wire Terminaliin, soveltuu painopäiden puhdistukseen. Puhdistusasemaan sisältyy: Malja, jossa ruuviliitäntä Leibinger-mustepulloille, maljapidike, painopääpidike, kiinnitysleuka Wire Terminaliin asentamista varten, kääntöputki ja maadoituskaapeli kiinnityspihdeillä.