Muste

Til.nro: AS 4051015

Muste WT Wire Terminalin tulostinjärjestelmään.

Til.nro:
AS 4051015
Tuotekuvaus
Valkoinen muste 125 (pigmentoitu) Jet3Up-tulostusvaihtoehdolle Wire Terminalissa, TAG. Halogeenittomien johdinmateriaalien parempi tulostustulos verrattuna edelliseen valkoiseen musteeseen 79000-00108
Väri
valkoinen
Ohje
Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Suurin varastointiaika: 6 kuukautta
Ohje tilausnumerosta
Jet3Up:lle
Sopii tilausnumerolle
4051030
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,3 kg
Tullitariffinimike
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Tuotekuvaus
Valkoinen muste 125 (pigmentoitu) Jet3Up-tulostusvaihtoehdolle Wire Terminalissa, TAG, 950 ml, enimmäisvarastointiaika: 6 kuukautta. Halogeenittomien johdinmateriaalien parempi tulostustulos verrattuna edelliseen valkoiseen musteeseen 79000-00108
Hyväksynnät
Lloyds Register