Tärykuljetinsäiliö WT 29 irrallisten muovikauluksella varustettujen johdonpääteholkkien läpivientiin poikkileikkauksella 1,5 ja 2,5 mm² Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaatissa.
- Til.nro:
- AS 4051222
- Rakenne
- WT 29 -tärykuljetinpää
- Hyödyt
- Johdonpääteholkkien prosessiturvallinen läpivienti
- Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
- Tekniset tiedot
- Sopii johdonpääteholkkipituuksille 8–18 mm
- Toimitus
- WT 29 -tärykuljetinpää
- Käyttöalueet
- Irrallisille johdonpääteholkeille, joiden halkaisija on 1,5 mm² – 2,5 mm²
- Ohje
- Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,7 kg
- Tullitariffinimike
- 84799070
- EAN
- 4028177981126