Viimeistellyt johtimet syötetään WT 42 -johdinkiskon poistokäsittelyyn poikkipinta-alalla 2,5 mm².
- Til.nro:
- AS 4051235
- Hyödyt
- Projektikohtainen käyttöönotto myöhemmille prosesseille
- Johtimien projektikohtainen lajittelu
- Optimaalinen poistokäsittely
- Kiskojärjestelmä valmisteltu ihanteellista työpistevalikoimaa varten
- Johtimien lajittelua ei tarvita
- Yksinkertaistettu johdotusprosessi, jossa auttaa vaihekohtainen Eplan Smart Wiring -toiminnon ohje
- Ihanteellinen Wire Cart -johdinkiskovaunun yhteydessä täydellisen työpistevalikoiman aikaansaamiseksi
- Toimitus
- WT 42 -johdinkisko
- Ohje
- Aukkomitta kertoo johtimen eristyksen suurimman läpimitan.
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Käyttöalueet
- Yksittäisjohtimille, joiden halkaisija on 2,5 mm² (rako 2,5 mm)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,85 kg
- Bruttopaino
- 1 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177981065
- Tuotekuvaus
- Johtokisko 2,5 mm² 15-kertaiselle kiskojärjestelmälle WT:ssä