Wire Terminal WT -johdinsarja-automaatissa on erillinen järjestysjärjestelmä. Valmiit johtimet ohjataan oikeisiin johdinkiskokoteloihin.
- Til.nro:
- AS 4051043
- Tuotekuvaus
- Wire Terminal WT -johdinsarja-automaatissa on erillinen järjestysjärjestelmä. Valmiit johtimet ohjataan oikeisiin johdinkiskokoteloihin.
- Hyödyt
- Johtimien projektikohtainen lajittelu
- Optimaalinen poistokäsittely
- Projektikohtainen käyttöönotto myöhemmille prosesseille
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 1,46 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177940406
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Tuotekuvaus
- AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor