Puristusautomaatti RC-I Wire Terminalille WT 24/36

Til.nro: AS 4051020

Puristusautomaatti, jossa on 5-kertainen lipas eristettyjen rullaholkkien työstämiseen. Tämä laite on varustettu käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu kommunikaatioon ja täydelliseen toimintojen integrointiin Rittalin Wire Terminal -johdinsarja-automaatin kanssa. Tätä tuotetta varten on hankittava perehdytyskoulutus 5058.207.

Til.nro:
AS 4051020
Tuotekuvaus
Puristusautomaatti, jossa on 5-kertainen lipas eristettyjen rullaholkkien työstämiseen. Tämä laite on varustettu käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu kommunikaatioon ja täydelliseen toimintojen integrointiin Rittalin Wire Terminal -johdinsarja-automaatin kanssa. Tätä tuotetta varten on hankittava perehdytyskoulutus 5058.207.
Hyödyt
Johdonpääteholkkien vaihto ei ole viisinkertaisen lippaan ansiosta välttämätöntä
Tekniset tiedot
Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Puristinpituus 8 ja 10 mm
Sisäänvientipituus 27 mm (1,06 tuumaa)
Sopii tilausnumerolle
4051024
4051036
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
22 kg
Bruttopaino
22,5 kg
Tullitariffinimike
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Tuotekuvaus
AS Puristusautomaatti RC-I, Wire Terminalia varten
Dokumentaatiot
Ohjeet