Wire Printer -lisämoduulin avulla johdin- ja kaapelimateriaalit sekä litteät materiaalit voidaan varustaa merkinnöillä manuaalisesti Wire Terminalin ulkopuolella.
- Til.nro:
- AS 4051011
- Tuotekuvaus
- Wire Printer -lisämoduulin avulla johdin- ja kaapelimateriaalit sekä litteät materiaalit voidaan varustaa merkinnöillä manuaalisesti Wire Terminalin ulkopuolella. Näin saavutetaan korkealaatuiset ja yhtenäisenä pysyvät merkinnät kaikille kytkentäkaapin osille.
- Hyödyt
- Johdot, kaapelit tai litteät materiaalit voidaan Wire Terminalin ulkopuolelta varustaa manuaalisesti merkinnöin rinnakkain täysautomaattikäytön kanssa
- Painetehtävät voidaan välittää automaattisesti HMI:n kautta
- Toimitus
- Wire Printer -lisämoduuli
Vienti Wire Printer -tulostimelle
Koneen kotelointi
Muunnettu lasiovi etupuolella
Ohjelmistomoduuli - Ohje
- Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 20 kg
- Bruttopaino
- 34 kg
- Tullitariffinimike
- 84433210
- EAN
- 4028177964440