WT-johdinnippumoduulin avulla valmiit johtimet lajitellaan sarjoina ja sidotaan yhteen. Tällöin huomioidaan sekä johtimet, joiden päät on holkitettu, että päät, joiden päitä ei ole holkitettu, ja ne viedään ihanteelliseen järjestykseen.
- Til.nro:
- AS 4051215
- Hyödyt
- Yksinkertaistettu johdotusprosessi, jossa auttaa vaihekohtainen Eplan Smart Wiring -toiminnon ohje
- Tehokkuus lisääntyy, kun tuotanto on mahdollista toteuttaa lajitelluissa johdinnipuissa
- Yhdistetty erä voidaan irrottaa tuotannon ollessa käynnissä
- Tukee eri toimipaikoissa toteutettavaa johdotusprosessia
- Tekniset tiedot
- Voidaan käyttää myös yhdessä lisävarusteena toimivan WT 15 -johdinkiskojärjestelmän kanssa
- Toimitus
- WT-johdinnippumoduuli
10 rullaa WT-sidontanauhaa à 50 m - Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5 kg
- Bruttopaino
- 7 kg
- Tullitariffinimike
- 84799070
- EAN
- 4028177981188