WT 12 -johdinsyöttölohkon avulla Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaattiin syötetään johtimia turvallisesti ja joustavasti. Johdinsyöttölohko voi olla varustettu yksittäin pikalukkomekanismilla.
- Til.nro:
- AS 4051213
- Rakenne
- liitettävä
- Tuotekuvaus
- WT 12 -johdinsyöttölohkon avulla Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaattiin syötetään johtimia turvallisesti ja joustavasti. Johdinsyöttölohko voi olla varustettu yksittäin pikalukkomekanismilla.
- Hyödyt
- Johtimen turvallinen läpivienti johtimien uuden säilytys- ja ohjausjärjestelmän kautta ml. pikalukkomekanismi
- Johtimen sisäänvienti johtimen syöttölohkoon turvallisen letkuohjaimen kautta
- Tekee johdinten vaihdosta joustavaa ja helppoa
- Tekniset tiedot
- Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin mahtuu yhteensä kolme johtimen syöttölohkoa maks. 36 johtimelle
- Syöttölohkoa kohden voidaan havaita enintään 12 johdintyyppiä
- Toimitus
- WT 12 -johdinsyöttölohko
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 1,068 kg
- Tullitariffinimike
- 84798997
- EAN
- 4028177981201