Modulaarirakenteisella ja tilaa säästävällä WT Tube 12 -johdintelineellä johdinkeloja säilytetään tilaa säästävästi. Joustavan johtojärjestelmän ja johdinsyöttölohkon avulla johtimien syöttäminen Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaattiin on helppoa ja turvallista.
- Til.nro:
- AS 4051218
- Hyödyt
- Tilaa säästävä varastointi, kuusi johdinsäiliötä kahdessa tasossa
- Johtimien valvottu ja turvallinen läpivienti
- Moduulirakenteinen järjestelmä laajennettavissa yksilöllisesti
- Helppo kuljetus teollisuusohjausrullan avulla
- Johtimen turvallinen läpivienti johtimien uuden säilytys- ja ohjausjärjestelmän kautta ml. pikalukkomekanismi
- Johtimen sisäänvienti johtimen syöttölohkoon turvallisen letkuohjaimen kautta
- Tekee johdinten vaihdosta joustavaa ja helppoa
- Tekniset tiedot
- Suurille johdinkeloille mitoiltaan enintään 500 x 500 mm
- Letkunsyötössä kantama ”WT Tube 12 -johdintelineestä” ”WT 12 -johdinsyöttölohkoon” on 2,5 m
- Toimitus
- null
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 1.560 mm
Korkeus: 2.315 mm
Syvyys: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177981157