15-paikkaista johdinkiskojärjestelmää käytetään lajiteltujen johdinten poistoon johdinkiskoista. Tällöin varastossa voidaan säilyttää projektikohtaisesti jopa 2100 johdinta.
- Til.nro:
- AS 4051214
- Tuotekuvaus
- 15-paikkaista johdinkiskojärjestelmää käytetään lajiteltujen johdinten poistoon johdinkiskoista. Tällöin varastossa voidaan säilyttää projektikohtaisesti jopa 2100 johdinta.
- Hyödyt
- Projektikohtainen käyttöönotto myöhemmille prosesseille
- Johtimien projektikohtainen lajittelu
- Optimaalinen poistokäsittely
- Kiskojärjestelmä valmisteltu ihanteellista työpistevalikoimaa varten
- Johtimien lajittelua ei tarvita
- Yksinkertaistettu johdotusprosessi, jossa auttaa vaihekohtainen Eplan Smart Wiring -toiminnon ohje
- Ihanteellinen Wire Cart -johdinkiskovaunun yhteydessä täydellisen työpistevalikoiman aikaansaamiseksi
- Peräkkäinen johdintuotanto WT-johdinkiskoissa
- Tekniset tiedot
- Voidaan käyttää myös yhdessä lisävarusteena toimivan WT-johdinnippumoduulin kanssa
- Sisältää RFID-tekniikan
- Toimitus
- WT 15 -johdinkiskojärjestelmä
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 90 kg
- Bruttopaino
- 95 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177981195