Johdonpääteholkit irrallinen

Tuotenumero: AS 4050.742

Muovikauluksella.

Tuotenumero:
AS 4050.742
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
valkoinen
Pituus
8 mm
AWG
20
Sisähalkaisija
2,9 mm
Halkaisijalle
0,5 mm²
DIN-värikoodi
Kyllä
Multinorm
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto
irrallinen
Pakkausyksikkö
500 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,5 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177805101
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 0,5 mm², AWG 20, valkoiset, irralliset, 8 mm (leveä varsi)
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR