- Tuotenumero:
- AS 4050.761
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- oranssi
- Pituus
- 10 mm
- AWG
- 20
- Sisähalkaisija
- 2,6 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Halkaisijalle
- 0,5 mm²
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Toimitusmuoto
- irrallinen
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,042 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177815773
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 0,5 mm², AWG 20, 10 mm, oranssit, irralliset, 500 kpl