Johdonpääteholkit irrallinen

Til.nro: AS 4050.764

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4050.764
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
valkoinen
Pituus
8 mm
AWG
18
Sisähalkaisija
2,8 mm
Rittalin värikoodi
Kyllä
Halkaisijalle
0,75 mm²
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle
4051.205
4051.210
4050.452
Toimitusmuoto
irrallinen
Pakkausyksikkö
500 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,044 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177815766
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 0,75 mm², AWG 18, 8 mm, valkoiset, irralliset, 500 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR