Muovikauluksella.
- Til.nro:
- AS 4050786
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni - Väri
- musta
- Pituus
- 18 mm
- AWG
- 10
- Sisähalkaisija
- 6,3 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- irrallinen
- Pakkausyksikkö
- 100 kpl
- Nettopaino
- 0,1 null
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177000544
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 6,0 mm², musta, irralliset, 18 mm