Johdonpääteholkit irrallinen

Til.nro: AS 4051525

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051525
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
sininen
Pituus
10 mm
AWG
14
Sisähalkaisija
4,2 mm
Halkaisijalle
2,5 mm²
DIN-värikoodi
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle
4051.205
4051.210
Toimitusmuoto
irrallinen (10 VP à 100 kpl)
Pakkausyksikkö
1 000 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
0,176 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177815834
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 2,5 mm², AWG 14, siniset, 10 mm, irralliset (10 VP à 100 kpl), 1000 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR