- Til.nro:
- AS 4051580
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella. 
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C 
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
 Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- keltainen 
- Pituus
- 8 mm 
- AWG
- 18 
- Sisähalkaisija
- 3,5 mm 
- Rittalin värikoodi
- Kyllä 
- Multinorm
- Kyllä 
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. 
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. 
- Toimitusmuoto
- irrallinen 
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl 
- Nettopaino
- 0,5 null
- Tullitariffinimike
- 85369010 
- EAN
- 4028177999787 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Tuotekuvaus
- 
Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 1,0 mm², keltainen, irralliset, 8 mm