Muovikauluksella.
- Til.nro:
- AS 4051583
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni - Väri
- punainen
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 16
- Sisähalkaisija
- 4 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Multinorm
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Toimitusmuoto
- irrallinen
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl
- Nettopaino
- 0,5 null
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177999886
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 1,5 mm², punainen, irralliset, 8 mm