Johdonpääteholkit irrallinen

Til.nro: AS 4051.682

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051.682
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
valkoinen
Pituus
10 mm
AWG
20
Sisähalkaisija
2,9 mm
DIN-värikoodi
Kyllä
Multinorm
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto
irrallinen
Pakkausyksikkö
500 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,041 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177999596
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 0,5 mm², valkoinen, irralliset, 10 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR