Johdonpääteholkit irrallinen

Til.nro: AS 4051.686

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051.686
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
punainen
Pituus
10 mm
AWG
18
Sisähalkaisija
3,5 mm
DIN-värikoodi
Kyllä
Multinorm
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto
irrallinen
Pakkausyksikkö
500 kpl
Nettopaino
0,5 null
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177999817
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 1,0 mm², punaiset, irralliset, 10 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR