Johdonpääteholkit irrallinen

Tuotenumero: AS 4051.726

Muovikauluksella.

Tuotenumero:
AS 4051.726
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
harmaa
Pituus
18 mm
AWG
14
Sisähalkaisija
4,2 mm
DIN-värikoodi
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Toimitusmuoto
irrallinen
Pakkausyksikkö
500 kpl
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177999961
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 18 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR