Johdonpääteholkit irrallinen

Til.nro: AS 4051731

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051731
Tuotekuvaus
Muovikauluksella.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Pituus
12 mm
AWG
10
Sisähalkaisija
6,3 mm
DIN-värikoodi
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Toimitusmuoto
irrallinen
Pakkausyksikkö
100 kpl
Nettopaino
0,1 null
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177000735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 6,0 mm², vihreä, irralliset, 12 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR