Muovikauluksella.
- Til.nro:
- AS 4050750
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni - Väri
- sininen
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 14
- Sisähalkaisija
- 4,2 mm
- Halkaisijalle
- 2,5 mm²
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 3 000 kpl
- Nettopaino
- 3 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177805187
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Wire end ferrules According to DIN colour code