Muovikauluksella.
- Til.nro:
- AS 4051540
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni - Väri
- oranssi
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 20
- Sisähalkaisija
- 2,9 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Halkaisijalle
- 0,5 mm²
- Multinorm
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 4 000 kpl
- Nettopaino
- 4 kg
- Bruttopaino
- 0,465 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177937888
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.5 mm²
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)