Johdonpääteholkit kela

Til.nro: AS 4051547

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051547
Tuotekuvaus
Muovikaulus.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
musta
Pituus
10 mm
AWG
16
Sisähalkaisija
4 mm
Halkaisijalle
1,5 mm²
DIN-värikoodi
Kyllä
Multinorm
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Toimitusmuoto
kela
Pakkausyksikkö
4 000 kpl
Nettopaino
4 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177937956
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.5 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)