Johdonpääteholkit kela

Tuotenumero: AS 4051.548

Muovikauluksella.

Tuotenumero:
AS 4051.548
Tuotekuvaus
Muovikaulus.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
valkoinen
Pituus
8 mm
AWG
20
Sisähalkaisija
2,9 mm
Halkaisijalle
0,5 mm²
DIN-värikoodi
Kyllä
Multinorm
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Toimitusmuoto
kela
Pakkausyksikkö
4 000 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
0,46 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177937963
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)