Muovikauluksella.
- Til.nro:
- AS 4051599
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni - Väri
- valkoinen
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 18
- Sisähalkaisija
- 2,8 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Halkaisijalle
- 0,75 mm²
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 5 000 kpl
- Nettopaino
- 5 kg
- Bruttopaino
- 0,598 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177920040
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).