Muovikauluksella.
- Til.nro:
- AS 4051698
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni - Väri
- musta
- Pituus
- 10 mm
- AWG
- 16
- Sisähalkaisija
- 3,5 mm
- Halkaisijalle
- 1,5 mm²
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 5 000 kpl
- Nettopaino
- 5 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177938687
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
- Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16, packs of 5,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)