Ohuella ja pitkällä kahvalla varustettu eristetty ruuvimeisseli.
- Til.nro:
- AS 4052132
- Rakenne
- Suojaeristetty 1 000 V
Phillips-ristikantaan - Tuotekuvaus
- Ohuella ja pitkällä kahvalla varustettu eristetty ruuvimeisseli.
- Hyödyt
- Vähäinen voimantarve ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
- Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
- Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
- Kahva 30 % ja eristys 50 % ohuempi kuin muissa vastaavissa työkaluissa
- Kahvan ihanteellinen käteensopivuus mahdollistaa korkeamman vääntömomentin ja pidemmän, väsymättömän työskentelyn
- Materiaali
- Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi - Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Terän Ø
- 6 mm
- Terän pituus
- 100 mm
- Kärki
- PH 2
- Kahvan Ø
- 27 mm
- Kahvan pituus
- 115 mm
- Normit
- IEC 60 900
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Tullitariffinimike
- 82054000
- EAN
- 4028177807280
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Tuotekuvaus
- Screwdriver insulated PH