Moniosainen ruuvitalttasarja.
- Til.nro:
- AS 4052201
- Rakenne
- eristämätön
- Tuotekuvaus
- Moniosainen ruuvitalttasarja.
- Hyödyt
- Vähäinen voimantarve ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
- Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
- Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
- Materiaali
- Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi - Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Toimitus
- 6-osainen sarja
- Kärki
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,53 kg
- Bruttopaino
- 0,566 kg
- Tullitariffinimike
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Tuotekuvaus
- Screwdriver Set uninsulated PH1_2/Tx 15_20_25_30