Ergonominen kärkipidike kahvalla.
- Til.nro:
- AS 4053300
- Tuotekuvaus
- Ergonominen kärkipidike kahvalla.
- Hyödyt
- Voimakas magneetti takaa ihanteellisen pitovoiman
- Tarkka pyöriminen
- Kahva rullasuojukselle
- Tekniset tiedot
- Työkalujen sopivuus C 6,3 (¼")
- Työkalujen sopivuus E 6,3 (¼")
- Materiaali
- Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi - Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Terän Ø
- 6,3 mm
- Terän pituus
- 100 mm
- Kahvan Ø
- 33 mm
- Kahvan pituus
- 101 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,105 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Tuotekuvaus
- Bit holder with handle, magnetic