Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön.
- Til.nro:
- AS 4053022
- Rakenne
- Phillips-ristikantaan
- Tuotekuvaus
- Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön.
- Hyödyt
- Suurin kovuus ja vääntömomenttiarvo
- Tekniset tiedot
- Työkalujen sopivuus E 6,3 (¼")
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Terän Ø
- 6,3 mm
- Kärki
- PH 2
- Pituus
- 73 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,03 kg
- Bruttopaino
- 0,049 kg
- Tullitariffinimike
- 82079030
- EAN
- 4028177807433
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Tuotekuvaus
- Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft