Moniosainen ruuvitalttasarja. Ohuella ja pitkällä kahvalla varustettu eristetty ruuvimeisseli.
- Til.nro:
- AS 4052210
- Rakenne
- Suojaeristetty 1 000 V
- Tuotekuvaus
- Moniosainen ruuvitalttasarja. Ohuella ja pitkällä kahvalla varustettu eristetty ruuvimeisseli.
- Hyödyt
- Vähäinen voimantarve ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
- Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
- Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
- Kahva 30 % ja eristys 50 % ohuempi kuin muissa vastaavissa työkaluissa
- Materiaali
- Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi - Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Toimitus
- Sarja, jossa viisi ruuvitalttaa
- Kärki
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normit
- IEC 60 900
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,35 kg
- Bruttopaino
- 0,385 kg
- Tullitariffinimike
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Tuotekuvaus
- Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2
- Hyväksynnät
- VDE