Magneettipidike ja kuusiokantalaite kärkien turvalliseen säilytykseen.
- Til.nro:
- AS 4053310
- Tuotekuvaus
- Magneettipidike ja kuusiokantalaite kärkien turvalliseen säilytykseen.
- Hyödyt
- Voimakas magneetti takaa ihanteellisen pitovoiman
- Tarkka pyöriminen
- Tekniset tiedot
- Työkalujen sopivuus E 6,3 (¼")
- Materiaali
- Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
- Terän Ø
- 6,3 mm
- Terän pituus
- 47 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,018 kg
- Tullitariffinimike
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Tuotekuvaus
- Bit magnetic holder with hex drive