7-osainen kärkisarja ja käytännöllinen yhdistelmä laadukkaita lyhytvartisia kärkiä ja magneettipidike.
- Til.nro:
- AS 4053420
- Tuotekuvaus
- 7-osainen kärkisarja ja käytännöllinen yhdistelmä laadukkaita lyhytvartisia kärkiä ja magneettipidike.
- Hyödyt
- Käyttö yhdellä kädellä
- Toiminta apuruuvinvääntimenä
- Tekniset tiedot
- Työkalujen sopivuus C 6,3 (¼")
- Toimitus
- Kuuden kärjen sarja
Kärkipidike - Kärki
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Pituus
- 25 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,085 kg
- Tullitariffinimike
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Tuotekuvaus
- Industrial bit set for cordless screwdriver with bit holder